17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D 防水ペン型温度計 AD-5625

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:5日目

【特長】・小型一体型センサプローブで、広い測定範囲。・測温プローブは、φ2.8mmのSUSステンレスパ...

詳細を確認

    型番:

    63-0776
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-0776の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-0776
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,000
    ( 3,300 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型一体型センサプローブで、広い測定範囲。
    ・測温プローブは、φ2.8mmのSUSステンレスパイプ。
    ・半固体、液体、気温などの広い用途に使用可能。
    ・食材や冷凍・冷蔵用品の保存温度管理、調理の温度管理に。
    ・防水レベルはJIS保護等級7(水洗い可能)。
    ・測定範囲(℃):-50~+260
    ・分解能:±0.1℃
    ・測定精度:±1.0℃(0~60℃) ±2.0℃(-20~100℃)
    ・電源:LR-44ボタン電池1個(付属)
    ・外寸法・重量:W40×D16×H176mm(突起含まず)・25g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D 防水ペン型温度計 AD-5625の型番63-0776のページです。 型番63-0776に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 防水ペン型温度計 AD-5625のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 防水ペン型温度計 AD-5625
    防水型中心温度計 AD-5625
    温度・湿度計(ペン型)
    ペン型K熱電対防水温度計
    A&D防水型中心温度計 AD5604C
    A&D 防水中心温度計 AD-5605P
    メーカー三商エー・アンド・デイエスコアズワン三商三商
    通常価格3,0003,000 -11,3035,52214,0004,500
    通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目2日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト