17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D AD-5624 ワイドレンジ広用途温度計

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:2日目

【特長】・広範囲の温度測定が可能。・気体・液体・固体内部の温度測定ができる。・アラーム機能、最高/最低...

詳細を確認

    型番:

    63-0764
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-0764の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-0764
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,000
    ( 4,400 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・広範囲の温度測定が可能。
    ・気体・液体・固体内部の温度測定ができる。
    ・アラーム機能、最高/最低温度メモリ機能付。
    ・ハンディタイプ。
    ・食品の温度管理等に。
    ・ステンレス製プローブ。
    ・測定範囲(℃):-50~+260
    ・センサ:サーミスタ
    ・プローブ:φ3.5mm×100mm(キャップ付き)
    ・表示分解能:0.1℃(-20~200℃)
    ・測定精度:±1℃(0~60℃)
    ・測定周期:2S/10S切替
    ・電源:単4乾電池 1個(付属)
    ・色:ホワイト
    ・外寸法:W58×D18×H107mm(センサ部含まず)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D AD-5624 ワイドレンジ広用途温度計の型番63-0764のページです。 型番63-0764に関する仕様情報を記載しております。
    A&D AD-5624 ワイドレンジ広用途温度計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D AD-5624 ワイドレンジ広用途温度計
    ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 SN-1200
    中心温度計 AD-5624(Aタイプ)
    中心温度計 AD-5624
    A&D 放射温度計 AD-5617
    A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A
    メーカー三商アズワンエー・アンド・デイエー・アンド・デイ三商三商
    通常価格4,0005,00028,0693,8362,4009,500
    通常出荷日2日目1日目16日目1日目2日目1日目

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト