17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カスタム LK-600WP CT-800WP専用防水センサ 63-0758

カスタム LK-600WP CT-800WP専用防水センサ

通常単価(税別)
12,700
税込単価
13,970
通常出荷日:2日目

【特長】・測定範囲(℃):-40~+600・センサ材質:SUS316

    型番:

    63-0758
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番測定範囲センサ材質
    63-0758-40~600℃SUS316

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-0758
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,700
    ( 13,970 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・測定範囲(℃):-40~+600
    ・センサ材質:SUS316

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カスタム LK-600WP CT-800WP専用防水センサの型番63-0758のページです。 型番63-0758に関する仕様情報を記載しております。
    カスタム LK-600WP CT-800WP専用防水センサのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カスタム LK-600WP CT-800WP専用防水センサ
    防水デジタル温度計 CT-5100WP/CT-5200WP専用防水センサー
    カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WP
    カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー
    防水デジタル温度計 CT-285WP
    防水デジタル温度計 CT-419WP
    メーカー三商カスタム三商三商カスタムカスタム
    通常価格12,7007,883 -3,00012,1006,2004,064
    通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト