17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

食品用ステンレスセンサ(防水) SWPⅡ-07

通常単価(税別)
11,500
税込単価
12,650
通常出荷日:2日目

【特長】・温度範囲:-40~250℃・外寸法:φ3×L100mm(先トガリ)・温度センサ素子:サーミス...

詳細を確認

    ご注意

    • 水中でのご使用はできません。

    型番:

    63-0739
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-0739
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,500
    ( 12,650 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度範囲:-40~250℃
    ・外寸法:φ3×L100mm(先トガリ)
    ・温度センサ素子:サーミスタ
    ・防水性:JIS C 0920 IPX7に準拠
    ・材質/コード・グリップ:SUS303・PVC
    ・材質/感温部:SUS304
    ・※コード1m付

    ご注意

    • 水中でのご使用はできません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    食品用ステンレスセンサ(防水) SWPⅡ-07の型番63-0739のページです。 型番63-0739に関する仕様情報を記載しております。
    食品用ステンレスセンサ(防水) SWPⅡ-07のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    食品用ステンレスセンサ(防水) SWPⅡ-07
    食品用標準センサ(防水) SWPⅡ-01M
    食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-06M
    防水型デジタル温度計用プローブ SWPⅡシリーズ
    食品用温度プローブ
    -40~+250℃ 食品用温度計(防水型)
    メーカー三商三商三商アズワンテストーエスコ
    通常価格11,50011,22014,80013,000 -20,000 -19,159
    通常出荷日2日目2日目2日目1日目〜7日目1日目

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト