17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

食品用標準センサ(防水) SWPⅡ-01M

通常単価(税別)
11,220
税込単価
12,342
通常出荷日:2日目

【特長】・温度範囲:-40~250℃・外寸法:φ3×L100mm(先トガリ)・温度センサ素子:サーミス...

詳細を確認

    ご注意

    • 水中でのご使用はできません。

    型番:

    63-0729
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-0729の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-0729
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,220
    ( 12,342 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度範囲:-40~250℃
    ・外寸法:φ3×L100mm(先トガリ)
    ・温度センサ素子:サーミスタ
    ・防水性:JIS C 0920 IPX7に準拠
    ・材質/コード・グリップ:PVC樹脂・PBT樹脂
    ・材質/感温部:SUS304
    ・※コード1m付

    ご注意

    • 水中でのご使用はできません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    食品用標準センサ(防水) SWPⅡ-01Mの型番63-0729のページです。 型番63-0729に関する仕様情報を記載しております。
    食品用標準センサ(防水) SWPⅡ-01Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    食品用標準センサ(防水) SWPⅡ-01M
    食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-06M
    食品用ステンレスセンサ(防水) SWPⅡ-07
    防水型デジタル温度計用プローブ SWPⅡシリーズ
    壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用標準センサ S100WP-01(61-0067-11)
    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)
    メーカー三商三商三商アズワンアズワン佐藤計量器製作所
    通常価格11,22014,80011,50013,000 -15,50016,220
    通常出荷日2日目2日目2日目1日目〜8日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト