17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温湿度計 CR-1200W

通常単価(税別)
4,400
税込単価
4,840
通常出荷日:2日目

【特長】・LEDの点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症・インフルエンザの目安をお知らせ。・卓上・壁...

詳細を確認

    型番:

    63-0665
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-0665の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-0665
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,400
    ( 4,840 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・LEDの点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症・インフルエンザの目安をお知らせ。
    ・卓上・壁掛け両用。スタンド付。
    ・測定範囲:温度:-10.0~+50.0℃ 湿度:20~90%rh
    ・分解能:温度:0.1℃ 湿度:1%rh
    ・測定精度:温度:±1.0℃(-10.0~+40.0℃) ±1.5℃(+40.1~+50.0℃) 湿度(常温時):±5%rh(35~85%rh) ±10%rh(20~34%rh、86~90%rh)
    ・電源:単3乾電池1個
    ・外寸法・重量:W114×D20×H100mm・125g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル温湿度計 CR-1200Wの型番63-0665のページです。 型番63-0665に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル温湿度計 CR-1200Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温湿度計 CR-1200W
    デジタル温湿度計 CR-1100B
    ソーラーデジタル温度計 SN-1200
    ヒートラベル(不可逆性) 5点表示
    デジタル湿度計
    温湿度計 W-1型 角型
    メーカー三商三商三商アズワン佐藤計量器製作所シンワ測定
    通常価格4,4002,9005,0002,220 -28,1002,804
    通常出荷日2日目2日目1日目在庫品1日目〜4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト