17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

新ソーラーデジタルサーモ SN-1100

通常単価(税別)
5,500
税込単価
6,050
通常出荷日:2日目

【特長】・太陽電池とリチウム電池(CR2450)の併用、暗い場所でも使用できます。エコロジーと利便性を...

詳細を確認

    型番:

    63-0661
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-0661の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-0661
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,500
    ( 6,050 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・太陽電池とリチウム電池(CR2450)の併用、暗い場所でも使用できます。エコロジーと利便性を実現。
    ・停電時、停電後の温度確認が可能。
    ・最高最低メモリー付。
    ・冷凍・冷蔵庫の温度管理に。
    ・センサケーブルには低温、高温に強いシリコン製コードを使用。
    ・測定範囲:ー50~90(℃)
    ・分解能:0.1℃
    ・精度:±1℃(0~50℃) ±2℃(左記以外)
    ・センサ:サーミスタ 感温部 SUS304φ4mm
    ・コード:シリコンコード 約1m
    ・寸法(mm):W104×D18×H42
    ・質量:約65g
    ・測定精度:±1℃(0~50℃) ±2℃(左記以外)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    新ソーラーデジタルサーモ SN-1100の型番63-0661のページです。 型番63-0661に関する仕様情報を記載しております。
    新ソーラーデジタルサーモ SN-1100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    新ソーラーデジタルサーモ SN-1100
    ソーラー・リチウム温度計 SN-1100
    ソーラーデジタル温度計(ハイブリット電源) SN-1100R
    デジタル温湿度計 CR-1100B
    温度変換器 HPD-1100シリーズ
    ソーラーデジタル温度計 SN-1200
    メーカー三商アズワン熱研三商安立計器三商
    通常価格5,5005,5005,5202,90057,9555,000
    通常出荷日2日目1日目6日目2日目13日目1日目

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト