17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソーラーデジタル温度計 SN-1200

通常単価(税別)
5,000
税込単価
5,500
通常出荷日:1日目

【特長】・環境にやさしいソーラー電池を搭載。・照度100lxでも使用できる高効率ソーラーセルと低消費電...

詳細を確認

    型番:

    63-0660
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-0660の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-0660
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,000
    ( 5,500 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境にやさしいソーラー電池を搭載。
    ・照度100lxでも使用できる高効率ソーラーセルと低消費電力ICを搭載。
    ・IP65で水周りでも安心。
    ・連続使用時間 約100時間。
    ・測定範囲:-59.9~+99.9℃
    ・分解能:0.1℃
    ・センサ:サーミスタ(φ4×20mm)
    ・測定精度:±1℃(-20.0~+40.0℃) ±2℃(-40.0~-20.1℃、+40.1~+70.0℃) ±2℃以上(左記以外)
    ・外寸法:W103.5×D15.5×H41.5mm コード長:約1m
    ・重量:約60g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ソーラーデジタル温度計 SN-1200の型番63-0660のページです。 型番63-0660に関する仕様情報を記載しております。
    ソーラーデジタル温度計 SN-1200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソーラーデジタル温度計 SN-1200
    ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 SN-1200
    ソーラーデジタル温度計 SN-120
    熱研 ソーラーデジタル温度計 SN-100
    ソーラーデジタル温湿度計
    ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100
    メーカー三商アズワン熱研三商佐藤計量器製作所熱研
    通常価格5,0005,0006,0006,0005,4006,060
    通常出荷日1日目1日目6日目2日目3日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト