17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル最高・最低温度計 TP7/A81F

通常単価(税別)
2,900
税込単価
3,190
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・設定した時間の最高・最低温度を内部・外部センサの2ヶ所で確認。・最高・最低温度を記録。・日付...

詳細を確認

    型番:

    63-0510
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-0510の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-0510
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,900
    ( 3,190 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・設定した時間の最高・最低温度を内部・外部センサの2ヶ所で確認。
    ・最高・最低温度を記録。
    ・日付・時計・内外温度差表示機能付。
    ・測定範囲:内部:-10~+50℃ 外部:-20~+70℃
    ・分解能:0.1℃
    ・センサ:サーミスタ
    ・測定精度:内部:±1.0℃(0~+40.0℃) ±2.0℃(左記以外) 外部:±1.0℃(-5.0~+45.0℃) ±2.0℃(左記以外)
    ・電源:単4乾電池1個
    ・外寸法:W60×D18.5×H125mm コード長:約3m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル最高・最低温度計 TP7/A81Fの型番63-0510のページです。 型番63-0510に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル最高・最低温度計 TP7/A81Fのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル最高・最低温度計 TP7/A81F
    最高最低温度計
    冷蔵庫用デジタル温度計 A 最高・最低 隔測式
    最高最低温度計 AD-5656A
    デジタル最高最低温度・湿度・気圧計
    デジタル最高最低温度計 -10~50℃
    メーカー三商佐藤計量器製作所シンワ測定アズワンエスコ東京硝子器械
    通常価格2,9003,6043,0053,18436,500 -2,500
    通常出荷日在庫品1日目1日目4日目1日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト