17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルコール足長棒状温度計

通常単価(税別)
6,0008,400
税込単価
6,6009,240
通常出荷日:2日目

【三商】温度計・湿度計 アルコール足長棒状温度計。目盛範囲:-20~+100℃目盛(℃):1

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

最小発注数量
450
1個
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
2日目
8,400
( 9,240 )
2日目

詳細情報

基本情報

【三商】温度計・湿度計 アルコール足長棒状温度計。
目盛範囲:-20~+100℃
目盛(℃):1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコール足長棒状温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコール足長棒状温度計
アルコール棒状温度計
フッ素コーティング温度計 アルコール
標準棒状温度計 メーカー検査器差表付
標準二重管温度計 メーカー検査器差表付
棒状温度計 アルコール・水銀
メーカー三商三商三商三商三商シンワ測定
通常価格6,000-1,910 -2,442 -20,400 -39,600 -2,360 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目〜1日目
商品タイプ棒状温度計棒状温度計棒状温度計棒状温度計温度計温度計
目盛範囲-20~+100℃-----
目盛(℃)1110.10.1-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト