17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

標準棒状温度計 黄バック 1号 メーカー検査器差表付

通常単価(税別)
16,444
税込単価
18,088
通常出荷日:2日目

【特長】・メーカー検査器差表付・目盛範囲:0~50・目盛:0.1℃・全長:300mm

詳細を確認

    型番:

    63-0152
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-0152の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-0152
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,444
    ( 18,088 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メーカー検査器差表付
    ・目盛範囲:0~50
    ・目盛:0.1℃
    ・全長:300mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    標準棒状温度計 黄バック 1号 メーカー検査器差表付の型番63-0152のページです。 型番63-0152に関する仕様情報を記載しております。
    標準棒状温度計 黄バック 1号 メーカー検査器差表付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    標準棒状温度計 黄バック 1号 メーカー検査器差表付
    標準棒状温度計 黄バック 0号 メーカー検査器差表付
    標準棒状温度計 2号 メーカー検査器差表付
    標準棒状温度計 メーカー検査器差表付
    標準二重管温度計 メーカー検査器差表付
    棒状標準温度計
    メーカー三商三商三商三商三商佐藤計量器製作所
    通常価格16,44462,60022,80020,400 -39,600 -46,317
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目〜3日目

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト