17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

LEDフラッシュルーペ M-100Ⅱ

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:3日目

【特長】・耐久性抜群のLEDライト使用。・ガラスレンズ(外側)、アクリルレンズ(内側)。・倍率:10×...

詳細を確認

型番:

48-1735
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
48-1735
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性抜群のLEDライト使用。
・ガラスレンズ(外側)、アクリルレンズ(内側)。
・倍率:10×
・レンズ径:30mm
・サイズ・重量:55×56×220mm・90g
・※単2形乾電池2個使用(別売)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDフラッシュルーペ M-100Ⅱの型番48-1735のページです。 型番48-1735に関する仕様情報を記載しております。
LEDフラッシュルーペ M-100Ⅱのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDフラッシュルーペ M-100Ⅱ
フラッシュルーペ
LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)
LEDフラッシュルーペ(目盛付)
LED ライトルーペ M-100-2
カートン LEDフラッシュルーペ10X
メーカー三商池田レンズ工業新潟精機(SK)トラスコ中山新潟精機(SK)カートン光学
通常価格4,0003,4644,5004,0204,0405,642
通常出荷日3日目9日目在庫品1日目5日目在庫品1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト