ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ライトスケールルーペ LSL-35

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・スケール板2枚(1枚取付済)で幅・直径などの寸法の読取りに便利。・LEDライト付で暗い場所で...

詳細を確認

型番:

48-1732
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

48-1732の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
48-1732
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スケール板2枚(1枚取付済)で幅・直径などの寸法の読取りに便利。
・LEDライト付で暗い場所でも測定可能。
・倍率:10×
・サイズA(mm):φ45
・サイズB(mm):φ40
・サイズC(mm):45~54(調節可能)
・サイズD(mm):φ39.5
・サイズE(mm):30.5
・サイズF(mm):60
・電源:LR41 3個(別売)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトスケールルーペ LSL-35の型番48-1732のページです。 型番48-1732に関する仕様情報を記載しております。
ライトスケールルーペ LSL-35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトスケールルーペ LSL-35
ライトスケールルーペ LSL-26
ライトスケールルーペ(LEDライト付)
“ライトスケールルーペ”(目盛付)
×15/35mmハンドルーペ(LEDライト付)EA756DM-5
×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4
メーカー三商三商新潟精機(SK)京葉光器エスコエスコ
通常価格12,00011,0009,47919,50013,6163,071
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目1日目1日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト