17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルマイクロスコープ DINO AM2101

通常単価(税別)
14,70114,259
税込単価
16,17115,685
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・USB接続で拡大画像をPCに表示できます。静止画・動画で保存が可能。・生物の生態観察や精密機...

詳細を確認

    型番:

    48-0771
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    48-0771の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    48-0771
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,70114,259
    ( 15,685 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・USB接続で拡大画像をPCに表示できます。静止画・動画で保存が可能。
    ・生物の生態観察や精密機器の管理など幅広い用途に使用できます。
    ・拡大倍率:10×~230×※
    ・解像度:30万画素 640×480 VGAピクセル
    ・インターフェイス:USB1.1(2.0)
    ・対応OS:Windows2000、XP、Vista、7
    ・照明:白色LED4灯
    ・外寸法・重量:φ32×H105mm・90g
    ・※対象物に密着した状態では、約55×と約200×の2ヶ所でピントが合うように設計されています。
    ・※マルチアングルスタンドは48-0772をご覧下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタルマイクロスコープ DINO AM2101の型番48-0771のページです。 型番48-0771に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルマイクロスコープ DINO AM2101のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルマイクロスコープ DINO AM2101
    デジタルマイクロスコープ(モニター付)
    LCDデジタルマイクロスコープ
    デジタルマイクロスコープ用オプション
    デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー プロ"(LEDライト)
    エクステンションリング L-818
    メーカー三商アズワンケニスアズワンSIGHTRONアズワン
    通常価格14,70158,26433,2508,93011,6702,760
    通常出荷日在庫品1日目1日目8日目12日目1日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました