17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

紫外線ペンライト

通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:2日目

【特長】・UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトです。・長波紫外線に反応する様々な物質に有効。・...

詳細を確認

型番:

48-0495
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
48-0495
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトです。
・長波紫外線に反応する様々な物質に有効。
・品名:紫外線ペンライト
・波長(nm):395±5
・電源:青色LED3個
・サイズ・重量:φ20×140mm・45g(電池除く)
・電源:単4形乾電池2個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外線ペンライトの型番48-0495のページです。 型番48-0495に関する仕様情報を記載しております。
紫外線ペンライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外線ペンライト
交換レンズシステム BIG-レクタLA3Sシリーズ
双眼ヘッドルーペ交換レンズ
φ9mmx 5m ハンディースコープ EA750FS-22
アイデアルルーペ
ライト付デスクルーペ
メーカー三商オーツカ光学池田レンズ工業エスコ池田レンズ工業ギガ・セレクション
通常価格6,00091,124 -2,198 -40,976931 -2,400
通常出荷日2日目5日目7日目2日目1日目〜5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト