17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

笠原 DP-7Z 残留塩素測定器 32-0752

笠原 DP-7Z 残留塩素測定器

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:2日目

【特長】・DPD法により0.05~2mg/L迄10段階に測定。・粉末パック試薬1種類で操作が簡単です。...

詳細を確認

    型番:

    32-0752
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    32-0752の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    32-0752
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,000
    ( 11,000 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・DPD法により0.05~2mg/L迄10段階に測定。
    ・粉末パック試薬1種類で操作が簡単です。
    ・サイズ(mm):W82×H111×D36
    ・測定対象:遊離残留塩素(標準) 全残留塩素(別売試薬仕様)
    ・測定範囲:10段階測定 0.05/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L
    ・セット内容:DPD比色測定器、測定セル(キャップ付) 2本、測定試薬 50回分、収納ケース 1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    笠原 DP-7Z 残留塩素測定器の型番32-0752のページです。 型番32-0752に関する仕様情報を記載しております。
    笠原 DP-7Z 残留塩素測定器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    笠原 DP-7Z 残留塩素測定器
    DPD法残留塩素測定器
    残留塩素測定器 中濃度用 本体
    塩素イオン計 CL-11Z
    ポケット残留塩素計
    [防水型] 残留塩素計
    メーカー三商柴田科学柴田科学笠原理化工業アズワンエスコ
    通常価格10,00010,924 -13,000200,000157,83939,364
    通常出荷日2日目1日目2日目8日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト