17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T&D CO2記録計 おんどとりJr.RTR-576

通常単価(税別)
62,000
税込単価
68,200
通常出荷日:1日目

【特長】・Co₂⁺濃度・温度・湿度の3項目を同時測定、記録できるデータロガー。・測定・記録したデータを...

詳細を確認

    型番:

    31-1465
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    31-1465の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    31-1465
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62,000
    ( 68,200 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Co₂⁺濃度・温度・湿度の3項目を同時測定、記録できるデータロガー。
    ・測定・記録したデータをRTR-500NW/AW、500C、500DC、500MBS-Aで収集可能。
    ・無線の通信距離は見通しの良い直線で約150m。高速通信により無線データ収集時間を短縮。
    ・測定項目:CO₂濃度・温度・湿度
    ・付属センサ:THA-3001
    ・測定範囲:Co₂⁺濃度:0~9999ppm 温度:0~+55℃ 湿度:10~95%rh
    ・測定精度:Co₂⁺濃度:±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下) 温度:±0.5℃ 湿度:±5%rh(at+25℃、50%rh)
    ・分解能:Co₂⁺濃度:1ppm 温度:0.1℃ 湿度:1%rh
    ・記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
    ・記録容量:8000データ×3チャンネル
    ・記録モード:エンドレスモード/ワンタイムモード
    ・本体動作環境:温度:0~+45℃ 湿度:90%rh以下(結露しないこと)
    ・外寸法・質量:W66×D46×H96mm(突起部・センサ除く)・約220g(電池含む、センサ除く)
    ・電源:ACアダプタ、バックアップ用単3アルカリ乾電池4個
    ・付属品:温湿度センサ、ACアダプタ、乾電池、USBケーブル
    ・対応親機:RTR-500C、RTR-500NW/AW、RTR-500DC、RTR-500MBS-A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    T&D CO2記録計 おんどとりJr.RTR-576の型番31-1465のページです。 型番31-1465に関する仕様情報を記載しております。
    T&D CO2記録計 おんどとりJr.RTR-576のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D CO2記録計 おんどとりJr.RTR-576
    T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-574
    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-52i
    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-51i
    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-Pt
    T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-P
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格62,00041,00015,45514,00022,00018,000
    通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目26日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト