17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T&D CO2レコーダ TR-76Ui

通常単価(税別)
54,000
税込単価
59,400
通常出荷日:1日目

【特長】・Co₂⁺濃度・温度・湿度の3項目を同時測定、記録できるデータロガー。測定場所の大気圧の設定が...

詳細を確認

    型番:

    31-1461
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    31-1461の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    31-1461
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,000
    ( 59,400 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Co₂⁺濃度・温度・湿度の3項目を同時測定、記録できるデータロガー。測定場所の大気圧の設定ができ、Co₂⁺濃度の安定したデータを測定します。
    ・記録データはUSB接続でPCへ吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ・データ表示可能。
    ・別売のデータコレクタTR-57DCiを利用すれば、赤外線通信で記録データを吸い上げ、その場でデータ確認が行えます。
    ・測定項目:CO₂濃度・温度・湿度
    ・付属センサ:THA-3001
    ・測定範囲:Co₂⁺濃度:0~9999ppm 温度:0~55℃ 湿度:10~95%rh
    ・測定精度:Co₂⁺濃度:±50ppm+読み値の5% 温度:±0.5℃ 湿度:±5%rh(at25℃、50%rh)
    ・分解能:Co₂⁺濃度:1ppm 温度:0.1℃ 湿度:1%rh
    ・90%応答:Co₂⁺濃度:1分 温度・湿度:7分
    ・記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分 より選択
    ・記録容量:8000データ×3チャンネル
    ・インターフェイス:USB通信/シリアル通信(RS-232C)※1/赤外線通信※2
    ・外寸法・重量:W66×D46×H96mm(突起部・センサ除く)・約220g(電池、センサ含む)
    ・電源:ACアダプタ、バックアップ用単3アルカリ乾電池4個
    ・付属品:温湿度センサ、ACアダプタ、乾電池、USBケーブル、ソフトウェア
    ・※1.別途公開の通信プロトコルを使用し、ソフトウェアを作成頂ければシリアル通信が可能。
    ・※2.赤外線通信には、別途データコレクタTR-57DCi(63-1570)が必要。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    T&D CO2レコーダ TR-76Uiの型番31-1461のページです。 型番31-1461に関する仕様情報を記載しております。
    T&D CO2レコーダ TR-76Uiのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D CO2レコーダ TR-76Ui
    TR-76Ui 温湿度データロガー
    T&D TR-74Ui用 センサ
    CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー
    T&D CO2記録計 おんどとりJr.RTR-576
    T&D 壁面アタッチメント AT-76K1
    メーカー三商アズワン三商T&D三商三商
    通常価格54,00054,0008,800 -56,56562,0003,500
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト