17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT センサ付

通常単価(税別)
50,000
税込単価
55,000
通常出荷日:2日目

【特長】・高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。表示分解能0.01℃。...

詳細を確認

    型番:

    63-3205
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-3205
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,000
    ( 55,000 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。表示分解能0.01℃。
    ・本体は安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。
    ・オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
    ・名称:本体+センサ付セット
    ・本体/分解能:0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1℃(200.0~850.0℃)
    ・本体/測定精度:±(0.1%+0.05)℃
    ・本体/電源:単4アルカリ乾電池2個
    ・本体/外寸法・重量:W54×D40×H172mm・約150g
    ・センサ/測定範囲:-99.99~400.0℃
    ・センサ/測定精度:±(0.15+0.002×|t|)℃
    ・センサ/プローブ:φ3.2×L150mm コード長:約1m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT センサ付の型番63-3205のページです。 型番63-3205に関する仕様情報を記載しております。
    標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT センサ付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT センサ付
    アズワン 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ TP-800PT(標準S付) 
    標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-150
    白金温度計
    デジタル標準温度計
    標準温度計
    メーカー三商アズワン三商アズワンケニスアズワン
    通常価格50,00049,86816,00027,053 -68,400 -21,661 -
    通常出荷日2日目10日目2日目1日目〜お見積り1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト