17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カスタム デジタル温湿度計 CTH-1100

通常単価(税別)
36,100
税込単価
39,710
通常出荷日:4日目

【特長】・標準装備温湿度センサの他にオプションで熱電対センサも使用可能。・二点の温度と一点の湿度を同時...

詳細を確認

    型番:

    63-0953
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    63-0953
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,100
    ( 39,710 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・標準装備温湿度センサの他にオプションで熱電対センサも使用可能。
    ・二点の温度と一点の湿度を同時に表示。
    ・最大、最小、偏差表示、オートパワーオフ機能付。
    ・USB出力ジャック付。
    ・センサ:(T1)サーミスタ、(T2)熱電対Kタイプ
    ・測定範囲:(T1)-20~+60℃、0~100%rh、(T2)-200~+1370℃
    ・分解能:0.1℃(T2は-200~+199.9℃時)、0.1%rh
    ・測定精度:(T1)±0.7℃、±2.5%rh、(T2)±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃
    ・電源:006P(9V)電池1個(付属)
    ・寸法・重量:W64×D30×H186mm(コード長1.8m) 約335g
    ・付属品:006P(9V)電池1個、キャリングケース、取説

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カスタム デジタル温湿度計 CTH-1100の型番63-0953のページです。 型番63-0953に関する仕様情報を記載しております。
    カスタム デジタル温湿度計 CTH-1100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カスタム デジタル温湿度計 CTH-1100
    デジタル温湿度計 CR-1100B
    デジタル温湿度計 CTH-1365 -20~50℃/5~95%RH
    デジタル湿度計
    デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g
    カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー
    メーカー三商三商コクゴ佐藤計量器製作所アズワン三商
    通常価格36,1002,90017,45928,10021,56412,100
    通常出荷日4日目2日目7日目4日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト