ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
土井金属 ヒシエス 灯油缶 10L-BL |
|
アズワン クリーンペーパー(γ線滅菌済)【10個入り】 |
|
ブラストン 2色バック(クリーンシューズケース) |

ガラス、金属、プラスチックやダンボールなどで使用できるラベルで、実験器具や収納用品、研究所や室内オフィスなど幅広い環境で使用でき、識別ミスの軽減に役立ちます。


ニッサチェイン
ダブルリング(二重リング) SUS316

ホーザン
移動作業台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,060円~

桜井
クリーンルーム用無じん紙 ニュースタクリン
0通常価格(税別):22,213円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP
4通常価格(税別):1,459円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~