17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズピュア高純度ポリエチレン手袋 ショートタイプ

通常単価(税別)
186,554
税込単価
205,209
通常出荷日:1日目

【特長】・純度の高いバージンポリエチレン製の手袋です。・シリコン原料のハンドリングなど、不純物を嫌う作...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    3-7377-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-7377-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-7377-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    186,554
    ( 205,209 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・純度の高いバージンポリエチレン製の手袋です。
    ・シリコン原料のハンドリングなど、不純物を嫌う作業に適しています。
    【商品仕様】
    ・入数:1箱(50枚/袋×20袋入)
    ・材質:PE(ポリエチレン)
    ・全長:約290mm
    ・厚み:約80μm

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アズピュア高純度ポリエチレン手袋 ショートタイプの型番3-7377-01のページです。 型番3-7377-01に関する仕様情報を記載しております。
    アズピュア高純度ポリエチレン手袋 ショートタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズピュア高純度ポリエチレン手袋 ショートタイプ
    高純度ポリエチレン手袋
    アズピュア防塵ESD手袋(ショートタイプ) L
    アズピュア PUコート手袋(ロングタイプ)
    クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック L ショート
    クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック M ショート
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンマックス(手袋)
    通常価格186,55423,0007,5813,830 -2,3912,507
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト