ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャップ(野球帽タイプ)

通常単価(税別)
1,452
税込単価
1,597
通常出荷日:8日目

【仕様】・クリーンルーム用・サイズ;フリー・清浄度:ISO/Class7(Fed/STDクラス1000...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • 仕様
    つば付き
  • サイズ
    フリー
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    10000
  • コード番号
    489-2518
  • メーカー型番
    TCGCA-B
  • 質量 (g)
    60
  • 清浄度
    ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
  • 生産国
    中国
  • 材質
    ポリエステル

型番:

61-3232-95
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3232-95の仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
仕様
つば付き
サイズ
フリー
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
10000
コード番号
489-2518
メーカー型番
TCGCA-B
質量(g)
60
清浄度
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
生産国
中国
材質
ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3232-95
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,452
( 1,597 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・クリーンルーム用
・サイズ;フリー
・清浄度:ISO/Class7(Fed/STDクラス10000)相当
・材質:ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップ(野球帽タイプ)の型番61-3232-95のページです。 型番61-3232-95に関する仕様情報を記載しております。
キャップ(野球帽タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップ(野球帽タイプ)
TCGCAB制電子グリッドキャップ浅型
キャップ(深かぶりタイプ)
AZ-HH101 でんでん帽(帯電帽)
ネットキャップ(メッシュタイプ)
キャップ フリー 深かぶりタイプ
メーカーアズワントラスコ中山アズワンアイトストラスコ中山ブラストン
通常価格1,4521,5681,7483,8011,0082,055
通常出荷日8日目8日目7日目〜4日目1日目1日目〜
商品タイプキャップ-キャップキャップキャップキャップ
仕様つば付き-つば付き-つば無しつば付き
---
サイズフリー-フリーフリーフリーフリー
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10000-10000-1000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト