ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・頭髪落下防止に役立ちます。
・メッシュ構造で蒸れにくいクリーン用インナーキャップです。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:フリー
・質量(g):13
・ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
・ポリエステル
・生産国:中国
・※クリーンパックではありません。
・メーカー型番:THN
・コード番号:489-2593
・【用途】:クリーンルーム内での作業に。

アズワン
ホワイトキャップ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

アズワン
アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ
5通常価格(税別):35,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):437円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~