17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズピュアエアーシャワー用粘着シート

通常単価(税別)
3,816
税込単価
4,198
通常出荷日:1日目

【特長】・エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。・キャッチしたゴミ・異物の見える化により、5S対...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マット・シート
  • 幅 (mm)
    300
  • 長さ (m)
    0.3
  • 厚み (mm)
    0.035/層
  • 穴サイズ
    Φ150
  • 品名
    水溶性粘着剤
  • 仕様
    白・強粘着、通し番号付き(カウントダウン)
  • 材質
    MDPE(中密度ポリエチレン)
  • 内容量
    1シート(30積層)

型番:

2-2148-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-2148-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
マット・シート
幅(mm)
300
長さ(m)
0.3
厚み(mm)
0.035/層
穴サイズ
Φ150
品名
水溶性粘着剤
仕様
白・強粘着、通し番号付き(カウントダウン)
材質
MDPE(中密度ポリエチレン)
内容量
1シート(30積層)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-2148-12

内容量

最小発注数量
1シート(30積層)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,816
( 4,198 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。
・キャッチしたゴミ・異物の見える化により、5S対策の推進につながります。
・1枚ずつめくって捨てる積層タイプです。
・タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアエアーシャワー用粘着シートの型番2-2148-12のページです。 型番2-2148-12に関する仕様情報を記載しております。
アズピュアエアーシャワー用粘着シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズピュアエアーシャワー用粘着シート
エコノミー粘着マット 中粘着タイプ
エコノミー粘着マット(強粘着タイプ)
アズピュア抗菌粘着マット(中粘着タイプ)
エコノミー帯電防止粘着マット(中粘着タイプ)
エコノミー粘着マット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,81611,345 -20,62817,369 -18,102 -12,900 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマット・シートマット・シートマット・シートマット・シート-マット・シート
----
幅(mm)300-----
長さ(m)0.3-----
厚み(mm)0.035/層0.04/層0.0450.035-0.045

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング