17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSP

通常単価(税別)
657
税込単価
723
通常出荷日:1日目

【特長】・鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。【商品仕様】・先端径...

詳細を確認

    型番:

    61-3227-89
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3227-89の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3227-89
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    657
    ( 723 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
    【商品仕様】
    ・先端径(mm):4.5
    ・軸長(mm):80
    ・質量(g):40
    ・両綿球・コーン型、紙軸
    ・綿形:コーンシェイプ型
    ・綿球:コットン100%
    ・紙軸:100%バージンパルプ
    ・生産国:日本
    ・メーカー型番:SSP
    ・コード番号:293-9576
    ・【用途】:電子基板、精密機器、電子部品などの清掃。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSPの型番61-3227-89のページです。 型番61-3227-89に関する仕様情報を記載しております。
    工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSP
    工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸
    工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSP 日本綿棒
    工業用綿棒 (先端コーン型)
    工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
    工業用綿棒 コーン型、木軸 SSA
    メーカーアズワン日本綿棒日本綿棒日本綿棒日本綿棒アズワン
    通常価格657657657657329 -609
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト