ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 430x914x31.8mm ケーブルプロテクター(低床) EA983PG-5 |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
アズワン クリーンブース 間口(mm) 610~2000 |

【特長】
・取り付けたい機器や備品などをボルトとナットで挟み込み、簡単に固定することができます。
・材質がアルミのため軽量で、清掃などの時も簡単に移動できます。
・パネル部分もアルミなので、お客様で取付穴などを追加工したい場合も簡単にできます。
・弊社のクリーンエアーシステムを取り付けるのに最適です。
【商品仕様】
・型番:CP-1
・フレーム材質:アルミニウム
・パネル材質:アルミニウム
・取付穴:180×6mmの長穴が2ヶ所※前面/背面のいずれでも取付可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コトヒラ工業
ファンフィルタユニット
0通常価格(税別):121,276円~

アズワン
ピュアスペース・01S(SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)
0通常価格(税別):866円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 シリコンフリー
4通常価格(税別):410円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
工業用綿棒 1-6547
4.3通常価格(税別):142円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):437円~