17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン DSSM-2254 ドライシェルフ 61-3807-09

アズワン DSSM-2254 ドライシェルフ

通常単価(税別)
182,609
税込単価
200,870
通常出荷日:15日目

【特長】・メスシリンダー乾燥に最適な、ピッチ違いの棚板がついたドライシェルフです。【商品仕様】・サイズ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-3807-09
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3807-09の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3807-09
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    182,609
    ( 200,870 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メスシリンダー乾燥に最適な、ピッチ違いの棚板がついたドライシェルフです。
    【商品仕様】
    ・サイズ(呼寸)mm:D460×W760×H1590
    ・4段
    ・材質:天板・水受けトレー・中棚(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)
    ・カーテン:オレフィン系ポリエチレン
    ・お客様組立品
    ・製造国:日本

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アズワン DSSM-2254 ドライシェルフの型番61-3807-09のページです。 型番61-3807-09に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン DSSM-2254 ドライシェルフのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン DSSM-2254 ドライシェルフ
    キャニオン DSSM-2254 ドライシェルフ
    ドライシェルフ DSSM-2254
    DSS-2254 ドライシェルフ
    ドライシェルフ DSSB-2254
    キャニオン DSSB-2254 ドライシェルフ
    メーカーアズワンキャニオンケニスキャニオンケニスキャニオン
    通常価格182,609228,343216,795226,232236,389248,822
    通常出荷日15日目17日目9日目15日目9日目17日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト