ファクトリーサプライ用品技術窓口
【製品仕様】・理化学ブラシTBS-Sシリーズです。・様々なサイズの商品をご用意...
コード番号
全長
(mm)
端毛長さ
毛丈
毛幅
商品詳細種別
【製品仕様】・理化学ブラシTBS-Sシリーズです。・様々なサイズの商品をご用意しています。
アズワン
ステンレス洗浄カゴ 線径:Φ0.8×4メッシュ
【仕様】線径:Φ0.8×4メッシュ。材質:ステンレス(SUS304)。網目:5.5mm。持ち手数:特大/2、大/2、特中/2、中/1、小/1
ステン角アミバット
【仕様】材質:ステンレス(SUS304)。線径:深型/0.53mm、浅型/0.37mm。網目:深型/3.9mm、浅型/1.8mm
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
SK-11
通常価格(税別) : 1,779円-
通常出荷日 : 在庫品1日目~
当日出荷可能
SUN POWER
通常価格(税別) : 839円-
トラスコ中山
通常価格(税別) : 500円-
通常出荷日 : 1日目
通常価格(税別) : 348円-
ケニス
通常価格(税別) : 5,000円
通常出荷日 : 9日目
通常価格(税別) : 2,100円-
エスコ
通常価格(税別) : 1,200円-
通常価格(税別) : 4,800円-
通常価格(税別) : 4,150円-
通常出荷日 : 1日目~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
理化学ブラシ 注射器用 山羊毛 スチール…
通常価格(税別):290円 ~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード