17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6957-28

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。
・透過帯域では非常に高い透過率が得られます。
・透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。
・吸収が小さい誘電体多層膜を使用しているので、透過率が高く、効率良く指定の波長を分離することができます。
・干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。
・325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。
・遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。
・※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。
・※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。
・※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
12.5
中心波長
325nm
半値幅
1.75±0.55nm
短波長側カット帯域
291.0~321.8nm(OD5帯域)、299.0~320.1nm(OD6帯域)
長波長側カット帯域
328.3~380.7nm(OD5帯域)、329.9~357.5nm(OD6帯域)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト