17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ノッチフィルター NF-25C05シリーズ

ノッチフィルター NF-25C05シリーズ
通常単価(税別)
31,300
税込単価
34,430
通常出荷日:15日目~35日目

【特長】・特定の波長のみ透過する干渉フィルターとは異なり、ノッチフィルターは、特定の波長のみをカットす...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

カット波長

透過帯域波長

半値幅

最小発注数量
合成石英
355nm
320~335nm、375~500nm
27±2.7nm
1個
BK7
532nm
400~502nm、562~700nm
40±4.0nm
1個
BK7
633nm
475~597nm、669~850nm
47±4.7nm
1個
BK7
1064nm
800~1004nm、1124~1400nm
80±8.0nm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,300
( 34,430 )
15日目
31,300
( 34,430 )
35日目
31,300
( 34,430 )
15日目
31,300
( 34,430 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特定の波長のみ透過する干渉フィルターとは異なり、ノッチフィルターは、特定の波長のみをカットするフィルターです。
・誘電体多層膜コーティングを採用したことで、極めて高い耐環境性と安定性が得られています。
・355nm・532nm・633nm・1064nm用の4種類をご用意しました。
・誘電体多層膜コートのため、膜による光の吸収はほとんどありません。
・その他フィルターと組み合わせて使うことで、バイオイメージング用のフィルターセットとしてもご利用できます。
・※入射角度0°以外で使用した場合、透過率波長特性が変わる可能性があります。(一般的に、入射角度が大きい程、波長特性は短波長側へシフトします。)
・※ノッチフィルターは高温に耐えられる構造になっていますが、強力な熱線を放射しているランプ(水銀ランプ)の近くに入れた場合、安全性やフィルターの性能を保証することはできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノッチフィルター NF-25C05シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノッチフィルター NF-25C05シリーズ
fθレーザー走査レンズ
アクリル板(UVカット)
超透明シリコーンゴムシート
ポリエステルフィルム P-0.05
炭素棒 C-75
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスケニス
通常価格31,30086,240 -10,00024,320 -13,7943,761
通常出荷日15日目〜15日目1日目1日目〜7日目4日目
透過率平均90%-UV:0.01%以下94%--
光学濃度 OD>4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト