17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SDM570S ダイクロイックミラー 61-6948-65

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SDM570S ダイクロイックミラー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6948-65

2019年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・鋭い立ち上がりで、短波長側の光を反射させ、長波長側の光を透過させることができる波長(色)分離用フィルターです。
・バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
・短波長側では反射率が非常に高く、フィルターを透過する光はほとんどありません。
・このため励起光による蛍光の観察に適しています。
・P偏光、S偏光の分離を抑えた特殊な構成によって、反射帯と透過帯の間隔を狭め、シャープな立ち上りを実現しています(立ち上がり特性データ参照)。
・誘電体多層膜コートのため、膜による光の吸収はほとんどありません。
・干渉フィルターと組み合わせて使うことで、バイオイメージング用のフィルターセットとしてもご利用できます。
・※フィルターの透過率波長特性は、表面と裏面の両方のコート特性が合わさったものです。
・※入射角度45°以外の角度で使用した場合、透過・反射率特性が変化することがあります。
・※正面から見て切欠きが右上になる面が入射面です。
【商品仕様】
・【<シャープカットダイクロイックミラー>共通仕様】
・材質:合成石英
・入射角度:45°
・基板面精度(コート前):5λ(ニュートン原器)
・平行度:20″
・入射光の偏光条件:非偏光(または45度方位直線偏光、円偏光)
・スクラッチーディグ:40−20
・【個別仕様】
・透過限界波長:570nm
・反射帯域波長:520~558nm
・反射帯域反射率:>99%
・透過帯域波長:579~620nm/620~700nm
・透過帯域透過率:>85%/>60%

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト