17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ガラス板 石英 透明

    アズワン

    ガラス板 石英 透明

    5.0

    通常価格(税別):8400円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ナフロン(PTFE)シート

    アズワン

    ナフロン(PTFE)シート

    5.0

    通常価格(税別):3560円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】

    アズワン

    ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】

    3.0

    通常価格(税別):4000円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 石英板 丸型タイプ

    アズワン

    石英板 丸型タイプ

    -

    通常価格(税別):3140円~

    通常出荷日:1日目

  • 合成ゴムシート

    アズワン

    合成ゴムシート

    合成ゴムシート

    アズワン

    合成ゴムシート

    4.3

    通常価格(税別):860円~

    通常出荷日:1日目

  • シリコンゴムシート

    アズワン

    シリコンゴムシート

    4.5

    通常価格(税別):4959円~

    通常出荷日:1日目

  • ガラス板 テンパックス(R)

    アズワン

    ガラス板 テンパックス(R)

    -

    通常価格(税別):4000円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ガラス角板

    アズワン

    ガラス角板

    ガラス角板

    アズワン

    ガラス角板

    5.0

    通常価格(税別):874円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • PTFE板 厚板タイプ

    アズワン

    PTFE板 厚板タイプ

    -

    通常価格(税別):1940円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • アクリル板 透明 厚み:2~5mm

    ハイロジック

    アクリル板 透明 厚み:2~5mm

    4.8

    通常価格(税別):3466円~

    通常出荷日:9日目 ~

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

赤外用窓板(無水合成石英) OPNQシリーズ

赤外用窓板(無水合成石英) OPNQシリーズ
通常単価(税別)
20,95676,134
税込単価
23,05283,747
通常出荷日:15日目~45日目

【特長】・石英ガラスは波長1.4μm、2.2μm、2.7μmで水(OH基)による吸収があります。・無水...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
30
3
1個
30
5
1個
50
3
1個
50
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,956
( 23,052 )
45日目
33,529
( 36,882 )
15日目
48,193
( 53,012 )
15日目
76,134
( 83,747 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石英ガラスは波長1.4μm、2.2μm、2.7μmで水(OH基)による吸収があります。
・無水合成石英はガラス分子に水の分子を結合させない特殊な製造方法によって、赤外域での水の吸収を無くしました。
・可視から3μmの赤外域の窓として使用できます。
・赤外の吸収以外の光学特性や物理的特性は通常の合成石英と変わりません。
・高い剛性と安定性があるので真空容器や高圧容器の窓としても使用できます。
・※強い紫外線を照射すると蛍光が発生します。
・※紫外用には紫外・赤外用CaF2窓(OPCF)やエキシマレーザ用合成石英基板(OPSQK)をご使用ください。
・※赤外用窓板には反射防止膜がコートされていません。
・※表面反射(1面につき3%)による損失で透過率は約94%になります。
・※無水合成石英の窓は反射波面や透過波面は保証されていません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

赤外用窓板(無水合成石英) OPNQシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外用窓板(無水合成石英) OPNQシリーズ
アズワン 赤外光透過用窓板(光学結晶)円形シリーズ
Spectral Systems 赤外光透過用窓板(光学結晶)円形シリーズ
ガラス板 石英 透明
高純度合成石英ビーカー
合成ゴムシート
メーカーアズワンアズワンSpectral Systemsアズワンアズワンアズワン
通常価格20,956-16,000 -11,000 -8,400 -33,142 -860 -
通常出荷日15日目〜15日目1日目〜1日目〜15日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト