17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 材質

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • 基材面精度

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

45°直角プリズム RPシリーズ

45°直角プリズム RPシリーズ 61-6928-68
通常単価(税別)
8,900
税込単価
9,790
通常出荷日:15日目

【特長】・臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです。・ま...

詳細を確認

型番:

61-6928-68
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6928-68の仕様・寸法情報

材質
BK7
A(mm)
30
B(mm)
30
基材面精度
λ/2

商品情報

寸法図

45°直角プリズム RPシリーズ 寸法図

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-6928-68

材質

A

(mm)

B

(mm)

基材面精度

最小発注数量
BK7
30
30
λ/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,900
( 9,790 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです。
・また、このプリズムに各種のコーティングが施せるので、ご使用波長のプリズム光学素子を製作することができます。
・可視光域から赤外域で使用できるBK7タイプと紫外域でも使用できる合成石英タイプがあります。
・プリズムの角度精度や面精度は非常に高く、機械加工部品に直接接着して使うことも可能です。
・プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、小さなミラーの代用品として使用できます。
・※実測のA寸法は面取りを含むので、若干短くなります。
・※寸法公差は斜面と2つの底面によってできる三角形の辺によって定義されます。
・※臨界角の反射面はほぼ100%反射ですが、ガラスに入射・出射する面の反射で約8%程度損失があります。
・※空気中から斜面に光を入れた場合は、ほとんどの光がプリズム側に抜け、一部しか反射しません。
・※BK7では、斜面に対しガラス側から41度以下(臨界角以下)の入射角度で光を入れた場合、一部光が空気側に透過し、全反射になりません。
・※合成石英では、43度以下(臨界角以下)の入射角度では全反射になりません。
・※斜面のノーコート面に指紋や汚れが付くと、臨界角以上でも全反射が起きなくなることがあります。
・※ノーコート面は、何物にも接触させないでご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

45°直角プリズム RPシリーズの型番61-6928-68のページです。 型番61-6928-68に関する仕様情報を記載しております。
45°直角プリズム RPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45°直角プリズム RPシリーズ
90°直角プリズム
45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ
ローション偏光プリズム
エイビーエス黒丸棒 φ45×1000L
金属板 短冊 15×45㎜ マグネシウム板
メーカーアズワンアズワンシグマ光機アズワンコクゴケニス
通常価格8,9004,670 -6,800 -110,000 -5,6417,103
通常出荷日15日目1日目〜15日目〜15日目10日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト