17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6921-68

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。
・レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
・350nm以下の紫外光でも使え、レーザ耐力の高い合成石英製のレンズです。
・光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。
・シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダ(CHA)をご用意しています。
・※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

指定中の仕様・寸法情報

焦点距離(mm)
15
コバ厚(mm)
1.9
A(mm)
10
B(mm)
10
曲率半径
6.9mm
中心厚 tc(mm)
4
バックフォーカス
12.3mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト