17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。

球面平凸レンズ BK7 タイプ SLBシリーズ

球面平凸レンズ BK7 タイプ SLBシリーズ
通常単価(税別)
12,00032,900
税込単価
13,20036,190
通常出荷日:15日目

【特長】・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。・レーザ光をディテクターに集光さ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番外径バックフォーカス
61-6894-92φ80mm140.8mm
61-6894-94φ80mm243.9mm
61-6894-91φ80mm85.6mm
61-6895-10φ100mm595.4mm
61-6895-06φ100mm292.6mm
61-6894-85φ60mm195.1mm
61-6894-89φ60mm496.9mm
61-6894-97φ80mm395.5mm
61-6894-84φ60mm164.6mm
61-6894-87φ60mm296.1mm
61-6895-07φ100mm343.4mm
61-6895-11φ100mm695.7mm
61-6895-12φ100mm796mm
61-6895-01φ80mm796.8mm
61-6894-95φ80mm294.6mm
61-6895-02φ80mm997mm
61-6894-96φ80mm345.1mm
61-6895-13φ100mm996.4mm
61-6894-82φ60mm113mm
61-6894-86φ60mm245.7mm
61-6895-03φ100mm136.1mm
61-6895-08φ100mm394.4mm
61-6894-80φ60mm80.8mm
61-6894-90φ60mm997.5mm
61-6894-88φ60mm396.6mm
61-6895-04φ100mm189.6mm
61-6894-98φ80mm496mm
61-6894-93φ80mm192.7mm
61-6894-83φ60mm144.1mm
61-6895-05φ100mm241.4mm
61-6894-99φ80mm696.6mm
61-6895-09φ100mm494.8mm
61-6894-78φ60mm57.6mm
61-6894-79φ60mm69.6mm
61-6894-81φ60mm91.7mm

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

曲率半径

中心厚 tc

(mm)

バックフォーカス

偏心

最小発注数量
60
70
3
36.33mm
18.8
57.6mm
<1′
1個
60
80
3
41.52mm
15.8
69.6mm
<1′
1個
60
90
3
46.71mm
13.9
80.8mm
<1′
1個
60
100
3
51.9mm
12.5
91.7mm
<1′
1個
60
120
3
62.28mm
10.7
113mm
<1′
1個
60
150
3
77.85mm
9
144.1mm
<1′
1個
60
170
3
88.23mm
8.3
164.6mm
<1′
1個
60
200
3
103.8mm
7.4
195.1mm
<1′
1個
60
250
3
129.75mm
6.5
245.7mm
<1′
1個
60
300
3
155.7mm
5.9
296.1mm
<1′
1個
60
400
3
207.6mm
5.2
396.6mm
<1′
1個
60
500
3
259.5mm
4.7
496.9mm
<1′
1個
60
1000
3
519mm
3.9
997.5mm
<3′
1個
80
100
3
51.9mm
21.8
85.6mm
<1′
1個
80
150
3
77.85mm
14.1
140.8mm
<1′
1個
80
200
3
103.8mm
11
192.7mm
<1′
1個
80
250
3
129.75mm
9.3
243.9mm
<1′
1個
80
300
3
155.7mm
8.2
294.6mm
<1′
1個
80
350
3
181.65mm
7.5
345.1mm
<1′
1個
80
400
3
207.6mm
6.9
395.5mm
<1′
1個
80
500
3
259.5mm
6.1
496mm
<1′
1個
80
700
3
363.3mm
5.2
696.6mm
<1′
1個
80
800
3
415.2mm
4.9
796.8mm
<1′
1個
80
1000
3
519mm
4.5
997mm
<3′
1個
100
150
3
77.85mm
21.2
136.1mm
<1′
1個
100
200
3
103.8mm
15.8
189.6mm
<1′
1個
100
250
3
129.75mm
13
241.4mm
<1′
1個
100
300
3
155.7mm
11.2
292.6mm
<1′
1個
100
350
3
181.65mm
10
343.4mm
<1′
1個
100
400
3
207.6mm
9.1
394.4mm
<1′
1個
100
500
3
259.5mm
7.9
494.8mm
<1′
1個
100
600
3
311.4mm
7
595.4mm
<1′
1個
100
700
3
363.3mm
6.5
695.7mm
<1′
1個
100
800
3
415.2mm
6
796mm
<1′
1個
100
1000
3
519mm
5.4
996.4mm
<1′
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,000
( 14,300 )
15日目
12,800
( 14,080 )
15日目
12,700
( 13,970 )
15日目
12,600
( 13,860 )
15日目
12,500
( 13,750 )
15日目
12,400
( 13,640 )
15日目
12,300
( 13,530 )
15日目
12,200
( 13,420 )
15日目
12,000
( 13,200 )
15日目
12,000
( 13,200 )
15日目
12,000
( 13,200 )
15日目
12,000
( 13,200 )
15日目
12,000
( 13,200 )
15日目
21,900
( 24,090 )
15日目
21,400
( 23,540 )
15日目
20,900
( 22,990 )
15日目
20,400
( 22,440 )
15日目
20,400
( 22,440 )
15日目
20,400
( 22,440 )
15日目
20,400
( 22,440 )
15日目
20,400
( 22,440 )
15日目
20,400
( 22,440 )
15日目
20,400
( 22,440 )
15日目
20,400
( 22,440 )
15日目
32,900
( 36,190 )
15日目
31,300
( 34,430 )
15日目
30,300
( 33,330 )
15日目
29,800
( 32,780 )
15日目
29,200
( 32,120 )
15日目
28,700
( 31,570 )
15日目
28,700
( 31,570 )
15日目
28,700
( 31,570 )
15日目
28,700
( 31,570 )
15日目
28,700
( 31,570 )
15日目
28,700
( 31,570 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。
・レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。
・※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

商品担当おすすめ

  • シリコンゴムシート 画像

    アズワン

    シリコンゴムシート

    【特長】耐熱(200℃)・耐寒(-50℃)・耐薬品・耐油性に優れています。

  • 金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅 画像

    アズワン

    金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅

    【特長】アルミニウム板材は軽量で耐食性・加工性に優れています。ステンレス板材は耐熱性、耐食性、機械的性質に優れています(ステンレス板材SUS430)。銅板材は電気伝導性、熱伝導性が良く、耐食性にも優れ加工も容易です。

  • 樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM 画像

    アズワン

    樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM

    アズワン 実験用素材・シート・パッキン 樹脂丸棒 外径(Φmm) 6~200

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

球面平凸レンズ BK7 タイプ SLBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面平凸レンズ BK7 タイプ SLBシリーズ
球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLB-100-150P
球面平凸レンズ 反射防止膜タイプ SLBシリーズ
リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ
球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)
メーカーアズワンアズワンアズワンシグマ光機シグマ光機シグマ光機
通常価格12,000-22,40011,8005,100 -11,200 -12,000 -
通常出荷日15日目15日目15日目15日目〜15日目15日目〜
反射防止膜コート波長域633~1064nmノーコートノーコート---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト