17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6882-32

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・誘電体多層膜を使うことで、高い効率で特定の波長範囲の光を取り出すことができます。
・人間の色覚に合わせた、青、緑、赤、その補色のイエロー、マゼンタ、シアンのフィルターをご用意しています。
・透過から反射への切り替わりが急峻なので、波長分離フィルターとしても使用できます。
・入射角度を0~45度で可変させると、簡易的な波長可変フィルターとしても利用できます。
・視覚の基本的性質である6色の色が選択できるので、色覚の実験などに利用できます。
・B270®はSCHOTT AGの登録商標です。
・※高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザでは使用しないでください。
・※パルスレーザ用のダイクロイックミラーもご用意しています。
・※入射角度を付けてフィルターからの反射光も使用する場合、入射角度によって、反射率・透過率特性が変わります。
・※入射角度45度で使用した場合、透過光が指定の色と違って見えることがあります。
・※色を分離するには0度入射でご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

透過帯域波長
400~470nm(0度入射)
透過帯域透過率
>85%(0度入射)
遮断帯域波長
530~700nm(0度入射)
遮断帯域透過率
<1%(0度入射)
半値波長(50%)
495±10nm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト