17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ

紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ
通常単価(税別)
14,10016,200
税込単価
15,51017,820
通常出荷日:15日目

【特長】・紫外の高出力レーザや紫外に近い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。・透過し...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

透過率

最小発注数量
25
0.1%(300nm)
1個
25
1%(300nm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,200
( 17,820 )
15日目
14,100
( 15,510 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外の高出力レーザや紫外に近い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。
・透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
・金属膜で反射させているので、紫外から赤外まで非常になだらかな透過率波長特性を示しています。
・基板に紫外光の透過率が高い合成石英を使っており、近紫外から可視光域でほぼ同じ透過率が得られます。
・ガラスの厚さは2mm±0.1mmで、透過率に関係なく一定です。
・※クロム膜には吸収があるので、高エネルギーのパルスレーザには使用できません。
・※フィルターに高出力レーザを入射させる場合、熱レンズ効果でビームが集光する可能性があります。
・※高出力レーザや高エネルギーレーザには、可変式ビームスプリッター(VBS)をご利用ください。
・※フィルターの表面で反射されたレーザビームは危険です。
・※作業者に照射しないように反射ビームを終端してください。
・※レーザビームがフィルターに垂直入射すると、フィルターで反射した光がレーザ光源に戻ります。r>・※このような戻り光がこのような戻り光があるとレーザの発振が不安定になります。
・※戻り光がレーザ光源に戻らないように、フィルターは少しだけ傾けてご使用ください。
・※透過率92%のフィルター(FNDU-92、MFNDU-92)は、両面ノーコートの平面基板です。
・※ノーコート面の反射率4%(両面で8%)の損失で透過率が約92%になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ
可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ
アクリル製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)
ネオジム磁石 丸型 外径(Φmm) 1~50
硬質ポリエチレン製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)
ポリプロピレン製フィルター板
メーカーアズワンシグマ光機アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,100-11,400 -12,100 -10,355 -12,700 -6,042 -
通常出荷日15日目15日目〜26日目1日目〜26日目15日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト