17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

誘多膜プレートハーフミラー(レーザライン) PSMHシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

誘多膜プレートハーフミラー(レーザライン) PSMHシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6875-77

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・紫外レーザやYAGレーザのためのハーフミラーです。
・真空紫外から赤外までの多数の波長のラインナップをご用意しています。
・表面に誘電体多層膜のコート、裏面には反射防止膜がコートされ、光量の損失がほとんどありません。
・ビームが屈折しない平行平面タイプと、裏面反射によるゴーストや干渉の影響が少ないウェッジタイプの2タイプがあります。
・プレートタイプなので、基板を透過することで発生する波長分散や色収差が小さく、重量も軽量化できます。
・超広帯域、広帯域、キューブタイプも別途ご用意しております。
・ウェッジタイプは最も厚さが厚いところに、表面向きに矢印が印されています。
・※レーザ光などの直線偏光を使用する場合、偏光方位によって反射率や透過率が変化します。
・※厳密に分岐比1:1に調整する場合は、偏光方位を45度に傾けるか、円偏光にしてご使用ください。
・※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。(ウェッジタイプは光路の平行移動にビーム偏角約30分が加わります)
・※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率波長特性が変化します。
・※反射コーティング面が判別できない場合は基板側面の矢印で確認ください。
・※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。
・※位相差の補償には波長板をご利用ください。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
30
材質
CaF2
厚さ(mm)
3
透過率
-
適応波長
157
レーザ耐力
0.5J/cm2(パルス幅 20ns、繰り返し周波数 20Hz)
反射率
R=40±10%
平行度
<3′
ウェッジ角度
<3′
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト