17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6875-49

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。
・多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
・また、超広帯域のハーフミラーは分光計測用の素子としても利用できます。
・超広帯域用(PMH)は紫外から赤外までカバーできる広い帯域を持ち、その帯域波長を変えた4タイプのハーフミラーをラインナップしています。
・広帯域用(PSMH)は可視域用、近赤外用、通信赤外用の3タイプのハーフミラーをラインナップしています。
・誘電体多層膜を使用しているので、膜の吸収による光量の損失がほとんどなく、効率よく光量分岐することができます。
・偏光特性が大きくないので、レーザ光源や直線偏光の光源に使用しても光量分岐が可能です。
・プレートタイプなので、基板を透過する時に発生する波長分散や色収差が小さく、重量も軽量化できます。
・ビームが屈折しない平行平面タイプと、裏面反射によるゴーストや干渉の影響が少ないウェッジタイプの2タイプがあります。
・ウェッジタイプは最も厚さが厚いところに、表面向きに矢印が印されています。
・※レーザ光などの直線偏光を使用する場合、偏光方位によって反射率や透過率が変化します。
・※厳密に分岐比1:1に調整する場合は、偏光方位を45度に傾けるか、円偏光にしてご使用ください。
・※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。(ウェッジタイプは光路の平行移動にビーム偏角約30分が加わります)
・※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率波長特性が変化します。
・※反射コーティング面が判別ができない場合は、基板側面の矢印で確認ください。
・※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。
・※位相差の補償には波長板をご利用ください。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
25.4
材質
合成石英
厚さ(mm)
3
透過率
平均50±10%
適応波長
250~700
レーザ耐力
0.5J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
平行度
<5″
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト