TFA-6080R12-20 平面ミラー

TFA-6080R12-20 平面ミラー

通常単価:
56,840
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。
・あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
・アルミ膜だけをコートしたもの(TFAN/TFAQN)と傷がつきにくいようにアルミ膜に保護コートしたもの(TFA/TFAQ)があります。
・可視光、近赤外光のミラーとして使用できます。
・合成石英の基板を使った低膨張、高剛性、高面精度のミラー(TFAQ/TFAQN)もご用意しています。
・パイレックス®はコーニング社の登録商標です。
・※保護膜無しのアルミミラー(TFAN/TFAQN)はキズがつきやすく、膜に酸化が起きます。
・※絶対に紙や布で、ミラー面をこすらないでください。
・※長期間保管する場合は脱酸化剤等でアルミの酸化を防いでください。
・※複数のミラーを使って光を伝播させる場合は、アルミ膜の吸収によって大きな光量の損失が生じます。
・※誘電体多層膜ミラー(TFM他)をご使用ください。
・※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。
・※入射ビームの偏光状態によって反射率が変わることがあります。
【商品仕様】
・【<アルミ平面ミラー(矩形)>共通仕様】
・材質:BK7、合成石英、硬質ガラス(パイレックス®など)
・コーティング:Al+MgF 2(面精度λ/20はAl+SiO)
・平行度:<3′
・入射角度:45°
・レーザ耐力:0.25J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)
・スクラッチ-ディグ:40−20
・有効範囲:外形寸法の90%の矩形に内接する楕円
・【個別仕様】
・コーティング:Al+SiO
・長さA×B:60×80mm
・厚さ t:12mm
・材質:硬質ガラス
・基板面精度:λ/20
・裏面:研磨面

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

56,840

型番 : 61-6875-25
通常出荷日 お見積り
通常単価 56,840