ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シリコン Cキャップ

シリコン Cキャップ 61-9432-04
通常単価(税別)
1,240
税込単価
1,364
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・シリコンCキャップです・培養用に使われています

型番:

61-9432-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9432-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
サイズ
下径19×上径15×高さ24mm
材質
シリコンゴム
商品詳細種別
Cキャップ 10個入

商品情報

【商品仕様】
 型番:61-9432-04
・サイズ:下径19×上径15×高さ24mm

型番リスト

表示件数
型番
61-9432-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,240
( 1,364 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シリコンCキャップです
・培養用に使われています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコン Cキャップの型番61-9432-04のページです。 型番61-9432-04に関する仕様情報を記載しております。
シリコン Cキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコン Cキャップ
赤ゴム栓
Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-28
Wキャップ(シリコン製)
ボトルキャップ ルアーポート付(GL38対応) OMJ4312
バイトン(R)栓
メーカーアズワンアズワンコクゴアズワンケニスアズワン
通常価格1,2401,500 -309810 -9,403540 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目6日目1日目〜
商品タイプキャップキャップキャップ
サイズ下径19×上径15×高さ24mm-----
材質シリコンゴム天然ゴム----
商品詳細種別Cキャップ 10個入-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト