17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

005330-29500丸底フラスコ5百 61-4424-34

005330-29500丸底フラスコ5百

通常単価(税別)
19,350
税込単価
21,285
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・入数:1個・容量(mL):500mL・拡張子:500mL・容量(mL):500mL・主管...

詳細を確認

    型番:

    61-4424-34
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4424-34の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4424-34
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,350
    ( 21,285 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・容量(mL):500mL
    ・拡張子:500mL
    ・容量(mL):500mL
    ・主管:29/42
    ・側管:15/25
    ・高さ(mm):190
    ・球径φ(mm):108
    ・角度:5°
    ・材質:ほうけい酸ガラス
    ・ガラス種類:H

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    005330-29500丸底フラスコ5百の型番61-4424-34のページです。 型番61-4424-34に関する仕様情報を記載しております。
    005330-29500丸底フラスコ5百のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    005330-29500丸底フラスコ5百
    セパラブルフラスコ円筒形丸底
    SPC四口丸底フラスコ 030180シリーズ
    030170-291三口丸底フラスコ1L
    フッ素樹脂丸底フラスコ用専用栓
    三角フラスコ 5000mL 3250-5シリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンフロンケミカルアズワン
    通常価格19,35016,296 -16,536 -19,1343,20030,400 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜10日目1日目24日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト