17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

030170-291三口丸底フラスコ1L 61-4416-85

030170-291三口丸底フラスコ1L

通常単価(税別)
19,134
税込単価
21,047
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・入数:1個・容量(mL):1L・拡張子:1L・容量(mL):1L・主管:SPC-29・側...

詳細を確認

    型番:

    61-4416-85
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4416-85の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4416-85
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,134
    ( 21,047 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・容量(mL):1L
    ・拡張子:1L
    ・容量(mL):1L
    ・主管:SPC-29
    ・側管:SPC-15
    ・高さ(mm):212
    ・外径φ(mm):135
    ・角度:15°
    ・材質:ほうけい酸ガラス
    ・ガラス種類:H

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    030170-291三口丸底フラスコ1Lの型番61-4416-85のページです。 型番61-4416-85に関する仕様情報を記載しております。
    030170-291三口丸底フラスコ1Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    030170-291三口丸底フラスコ1L
    SPC四口丸底フラスコ 030180シリーズ
    四口フラスコ1L中29/42側15/35
    IWAKI 濾過フラスコ 1L 5340FK1000
    共通摺合三口フラスコ
    セパラブルフラスコ円筒形丸底
    メーカーアズワンアズワンクライミング三商ケニスアズワン
    通常価格19,13416,536 -24,20021,20015,669 -16,296 -
    通常出荷日10日目1日目〜19日目2日目9日目〜1日目

    フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました