17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSセパラブルフラスコ(筒型) CL0661シリーズ

TSセパラブルフラスコ(筒型) CL0661シリーズ

通常単価(税別)
8,48441,200
税込単価
9,33245,320
通常出荷日:35日目

アズワンのTSセパラブルフラスコ(筒型)CL0661シリーズです。

    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 容量(ml)

    • 全高(mm)

    • 胴径(φmm)

    • タイプ

    • ツバ外径φ(mm)

    • 口内径(φmm)

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 35日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中

    容量

    (ml)

    全高

    (mm)

    胴径

    (φmm)

    タイプ

    ツバ外径φ

    (mm)

    口内径

    (φmm)

    商品詳細種別

    最小発注数量
    300
    100
    80
    筒型
    115
    75
    (筒型) 300mL
    1個
    2000
    220
    140
    筒型丸底
    170
    130
    (筒型丸底) 2000mL
    1個
    3000
    270
    140
    筒型
    170
    130
    (筒型) 3000mL
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,484
    ( 9,332 )
    35日目
    21,648
    ( 23,813 )
    35日目
    41,200
    ( 45,320 )
    35日目

    詳細情報

    基本情報

    アズワンのTSセパラブルフラスコ(筒型)CL0661シリーズです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TSセパラブルフラスコ(筒型) CL0661シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TSセパラブルフラスコ(筒型) CL0661シリーズ
    平面摺合セパラブルフラスコ タイプ 筒型
    セパラブルフラスコ 溝付 筒型 85mm/120mm
    三商印 セパラブルフラスコ 筒形85㎜ 1000ml
    セパラブルフラスコ 丸型 口内径Φ75
    Fine共通セパラフラスコO丸型
    メーカーアズワンケニス三商三商アズワン東京硝子器械
    通常価格8,484-14,200 -16,499 -20,70011,300 -14,877 -
    通常出荷日35日目6日目2日目2日目1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング