17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コールドトラップⅡ型30×200枝8mm 61-0042-48

コールドトラップⅡ型30×200枝8mm

    型番:

    61-0042-48
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0042-48の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0042-48
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,058
    ( 11,064 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・胴長:200mm
    ・胴外径:30mm
    ・枝外径:8mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コールドトラップⅡ型30×200枝8mmの型番61-0042-48のページです。 型番61-0042-48に関する仕様情報を記載しております。
    コールドトラップⅡ型30×200枝8mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コールドトラップⅡ型30×200枝8mm
    コールドトラップ 胴径(φmm) 105
    コールドトラップ 0263・0264シリーズ 胴径(Φmm) 40・50
    共通摺合せ真空トラップ用 中管 径25mm/径20mm用
    三商 共通摺合せシュレンク管 30ml 15/25
    共通真空トラップ枝15φ 共通34/45
    メーカーアズワンアズワンアズワン三商三商東京硝子器械
    通常価格10,05821,004 -10,927 -18,099 -20,60020,200
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トラップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト