ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・球状のガラス粒子なので、被加工物の表面をほとんど研削せず被加工物への...
型番:
こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
【特長】・球状のガラス粒子なので、被加工物の表面をほとんど研削せず被加工物への汚染が少ないです・梨地処理用として使用すると、美しいブラスト面ができます
ニッカトー
燃焼CBボート(30~140mm)
通常価格(税別):4,755円〜
東京硝子器械
アルミナ997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5
通常価格(税別):2,249円〜
アズワン
アルミナ99るつぼ 容量(ml) 15~750
通常価格(税別):528円〜
PTFEルツボ
通常価格(税別):36,024円〜
アルミナ 角型匣鉢のみ ACE MM印/本体ふたのみ ACE
通常価格(税別):2,020円〜
アルミナ997 ACE-997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
不二製作所
通常価格(税別) : 8,385円-
通常出荷日 : 在庫品1日目~
当日出荷可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ASガラスビーズ(ブラスト用研削材)(ガ…
通常価格(税別):1,590円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード