17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ

PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ

通常単価(税別)
36,02464,372
税込単価
39,62670,809
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。・SU...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

内容

最小発注数量
PTFEるつぼ5cc用
1個
PTFEるつぼ10cc用
1個
PTFEるつぼ25cc用
1個
PTFEるつぼ50cc用
1個
PTFEるつぼ75cc用
1個
PTFEるつぼ100cc用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,024
( 39,626 )
19日目
36,024
( 39,626 )
19日目
60,760
( 66,836 )
19日目
60,760
( 66,836 )
1日目
64,372
( 70,809 )
19日目
64,372
( 70,809 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。
・SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ
PTFEるつぼ200mL用ステンレスジャケット
石英るつぼ SJMシリーズ
CCるつぼ 本体のみ Bシリーズ
PTFEルツボ
残留炭素測定用るつぼ
メーカーアズワンアズワンアズワン三商アズワンケニス
通常価格36,024-70,56012,800 -490 -14,066 -10,088
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜11日目
商品タイプその他その他るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿--
その他オプションオプション----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト