17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

61-0163-13
解除
    数量:

    61-0163-13の仕様・寸法情報

    硬度
    HV1300
    破壊靱性
    6.0MPa√m
    からずり摩耗率
    0.4ppm/h
    曲げ強さ
    1200MPa
    化学組成
    ZrO2/95%
    密度
    6.0g/cm3
    内容量
    1Kg
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0163-13

    内容量

    最小発注数量
    1Kg
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,301
    ( 17,931 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。
    ・高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
    【共通仕様】
    ・材質:ジルコニア

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ジルコニアボール YTZシリーズの型番61-0163-13のページです。 型番61-0163-13に関する仕様情報を記載しております。
    ジルコニアボール YTZシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジルコニアボール YTZシリーズ
    YTZボール 0.03φ
    ステンレス球 SUS304
    鋼球
    ジルコニアボール YTZシリーズ
    ジルコニアボール
    メーカーアズワンニッカトーアズワンアズワンケニスケニス
    通常価格16,301149,94013,229 -9,458 -17,558 -18,715 -
    通常出荷日1日目8日目在庫品1日目〜1日目14日目14日目
    硬度HV1300-HRC29~30HRC25~39--
    破壊靱性6.0MPa√m-----
    からずり摩耗率0.4ppm/h-----
    曲げ強さ1200MPa-----
    化学組成ZrO2/95%-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました