17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホモジナイザー ジェニー SI-D288 61-0082-32

ホモジナイザー ジェニー SI-D288

通常単価(税別)
144,598
税込単価
159,058
通常出荷日:10日目

【特長】・コールドルームやインキュベーターでの使用に最適。・ガラスビーズと共に強力に振動させることによ...

詳細を確認

    型番:

    61-0082-32
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0082-32の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0082-32
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    144,598
    ( 159,058 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コールドルームやインキュベーターでの使用に最適。
    ・ガラスビーズと共に強力に振動させることにより、酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。
    ・連続運転に加え、タイマーによる15分までのオート・オフ運転が可能です。
    【商品仕様】
    ・1.5ml/2.0mlのマイクロ遠心チューブが12本までセット可能。
    ・操作切換:連続またはタイマー運転(15分)
    ・回転速度:3,000rpm(50Hz:2,850rpm
    ・電源:AC100V、50/60Hz、1A
    ・外寸法:122(W)×165(D)×190(H)mm
    ・重量:4.3kg
    ・標準付属品:ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ホモジナイザー ジェニー SI-D288の型番61-0082-32のページです。 型番61-0082-32に関する仕様情報を記載しております。
    ホモジナイザー ジェニー SI-D288のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホモジナイザー ジェニー SI-D288
    ホモジナイザー
    ウルトラタックス(ホモジナイザー)用オプション
    ホモジナイザーHG-200
    ビオラモ超音波ホモジナイザー
    PTFEホモジナイザー T-50
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
    通常価格144,598370,45464,365 -215,44411,528 -16,005
    通常出荷日10日目8日目8日目〜1日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホモジナイザーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト